MATURA 2 - "Ready to install" WC pack without flap
MATURA 2 - "Ready to install" WC pack without flap
    Porcher

    MATURA 2 - "Ready to install" WC pack without flap

    "Ready to install" WC pack without flap - 70 x 36,5 cm
    Specifikim
    • MATURA 2 - "Ready to install" WC pack without flap
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeS3003
    • Familja e produkteveMATURA 2
    • Grupi i produkteveToilet Cisterns
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-06-18
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)390
    • Gjerësia (mm)645
    • Thellësia (mm)600
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Weight Net (kg)33.25
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Cisternat Tualeti
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_89
    • Uniclass 2015 PërshkrimWC cisterns
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets