CONTOUR 21 - Seat
CONTOUR 21 - Seat
    Porcher

    CONTOUR 21 - Seat

    Seat - Ergonomic
    Specifikim
    • CONTOUR 21 - Seat
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeS4542
    • Familja e produkteveCONTOUR 21
    • Grupi i produkteveToilets Seats
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2018-06-18
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)20
    • Gjerësia (mm)400
    • Thellësia (mm)400
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorPlastik
    • Weight Net (kg)1.15
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Mobilje tualeti
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_95
    • Uniclass 2015 PërshkrimWC seats and covers
    • CSI MasterFormat 2014 Code10 21 13.40
    • CSI MasterFormat 2014 TitleStone Toilet Compartments
    • OmniClass Number23-31 19 00
    • OmniClass TitleToilets