PACK urinoir anti-éclaboussure
PACK urinoir anti-éclaboussure
    Porcher

    PACK urinoir anti-éclaboussure

    PACK urinoir anti-éclaboussure
    Specifikim
    • PACK urinoir anti-éclaboussure
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeS6124
    • Familja e produkteveCONTOUR 21
    • Grupi i produkteveUrinal
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2017-05-15
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)425
    • Gjerësia (mm)315
    • Thellësia (mm)268
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorQeramike
    • Weight Net (kg)10.4
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Oturak
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Uniclass 2015 CodePr_40_20_93_82
    • Uniclass 2015 PërshkrimWall-hung urinals

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Belgjikë
    Francë
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit