Combination Fire Smoke Damper, 3 Hour, UL Class 3, Triple-V Blade
Pottorff
Të arkivuara

Combination Fire Smoke Damper, 3 Hour, UL Class 3, Triple-V Blade

The FSD-343 combination fire smoke damper employs triple-V blades for point-of-origin control of fire and smoke in static and dynamic smoke management systems. The FSD-343 is qualified to 2,000 ft/min (10.2 m/s) and 4 in.wg. (1.0 kPa) and may be installed in vertical walls or partitions with fire resistance ratings up to 4 hours.
Specifikime teknike
  • Referencë unike12255
  • Familja e produkteveHVAC
  • Grupi i produkteveDampers for Air Ductwork
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2011-04-06
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorGalvanized steel
  • Projektuar nëShtetet e Bashkuara
  • Prodhuar nëShtetet e Bashkuara
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Gyp
  • IFC classificationNjomës
  • Emrin UNSPSCVentilation dampers
  • UNSPSC code40101504
  • Uniclass 2015 CodePr_65_65_24_29
  • Uniclass 2015 PërshkrimFire and smoke dampers
  • CSI MasterFormat 2014 Code23 33 13
  • CSI MasterFormat 2014 TitleDampers
  • OmniClass Number23-33 29 00
  • OmniClass TitleHVAC Dampers