Extruded Aluminum Sight Screen - 2-1/2" Deep - Vertical Cladding - VT-250
Pottorff

Extruded Aluminum Sight Screen - 2-1/2" Deep - Vertical Cladding - VT-250

Extruded Aluminum Sight Screen
2-1/2" Deep - Vertical Cladding

The VT-250 equipment screen incorporates a vertical "T" blade to match common building cladding systems and keeps screen equipment out of sight. The VT-250 is available in a wide array of finishes including custom color matching.

Specifikim
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 2" x 1-1/2" x 0.081" thick (51 x 38 x 2) angle.

    Blades: 0.081" (2) thick vertical cladding T-style.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 12" (305 x 305)

    Maximum Size:
    Single Section:
    72" x 144" (1829 x 3658) or 144" x 72" (3658 x 1829)
    Multiple Section: Unlimited

    Ratings

    Free Area: 3.9 ft2 (0.36 m2)

Specifikime teknike
  • Referencë unikeExtruded-Aluminum-Sight-Screen-2-1-2-Deep-Vertical-Cladding-VT-250
  • Familja e produkteveArchitectural Products
  • Grupi i produkteveEquipment Screens
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2024-07-16
  • Numri i botimit1
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ventilimi mekanik
  • Uniclass 2015 CodeSs_25_50_45_45
  • Uniclass 2015 PërshkrimLouvre screen systems

Rajoni i disponueshëm

North America
Anguilla
Antigua dhe Barbuda
Aruba
Bahamas
Barbados
Belize
Bermuda
Dominica
El Salvador
Grenada
Grenlandë
Guadeloupe
Guatemala
Haiti
Honduras
Ishujt e Virgjër Britanikë
Ishujt e Virgjër të SHBA
Ishujt Kajman
Kanadë
Karaibe Holandë
Kolektiviteti i Shën Martinit
Kosta Rika
Kubë
Kuraçao
Martinique
Meksikë
Montserrat
Nikaragua
Panama
Porto Riko
Republika Domenikane
Saint-Barthélemy
Shën Kitts dhe Nevis
Shën Lucia
Shën Pierre dhe Miquelon
Shën Vincent dhe Grenadinet
Shtetet e Bashkuara
Sint Maarten
Trinidad dhe Tobago
Turks dhe Caicos Islands
Xhamaika
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Aplikacion dizajnimi për Revit

Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

  • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
  • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
  • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit