TExG31 Cabinet Heater 100-234kW
TExG31 Cabinet Heater 100-234kW
TExG31 Cabinet Heater 100-234kW
TExG31 Cabinet Heater 100-234kW
TExG31 Cabinet Heater 100-234kW
TExG31 Cabinet Heater 100-234kW
TExG31 Cabinet Heater 100-234kW
TExG31 Cabinet Heater 100-234kW
TExG31 Cabinet Heater 100-234kW
TExG31 Cabinet Heater 100-234kW
    Powrmatic

    TExG31 Cabinet Heater 100-234kW

    The Powrmatic TEx range of gas and oil-fired large air rotation heater are specifically designed for the efficient heating of large areas and are especially suitable for open plan warehousing and manufacturing facilities. Our air rotation units utilise high efficiency axial fans to move large volumes of air. These heaters achieve uniformity in the distribution of heated air that cannot be matched by conventional units that treat low volumes of air at high temperature.
    Specifikim
    • 100-234kW Gas Fired Air Rotation Cabinet Heater

      • Ranged rated to suit each application, high efficient burner & inverter driven fans.
      • Reduced NOx technology
      • One unit. One solution.
      • The perfect warehouse solution
      • British built
      • ErP compliant
      • Stealth RAL 7015 as standard
      • Less equipment and installation costs
      • Less roof penetrations
      • Reduced utility connections
      • Less ductwork
    Specifikime teknike
    • Referencë unikeTExG-31
    • Familja e produkteveWarm Air Heaters
    • Grupi i produkteveGas Fired Air Rotation Cabinet Heater
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2021-09-01
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)5225
    • Gjerësia (mm)2025
    • Thellësia (mm)1162
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorÇelik
    • Materiali dytësorÇelik
    • Projektuar nëMbretëria e Bashkuar
    • Prodhuar nëMbretëria e Bashkuar
    • Weight Net (kg)789
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectNgrohes, ventilimit dhe ajrit të kondicionuar - Ngrohës
    • Uniclass 2015 CodePr_70_60_36_33
    • Uniclass 2015 PërshkrimGas fired unit heaters

    Rajoni i disponueshëm

    Europe
    Andorrë
    Austri
    Belgjikë
    Bjellorusi
    Bosnjë dhe Hercegovinë
    Bulgari
    Danimarkë
    Estoni
    Finlandë
    Francë
    Gërnzi
    Gjermani
    Gjibraltar
    Greqi
    Holandë
    Hungari
    Irlandë
    Ishujt Alandë
    Ishujt Faroe
    Ishulli i Njeriut
    Islandë
    Itali
    Kroacia
    Letoni
    Lihtenshtajn
    Lituani
    Luksemburg
    Mali i Zi
    Maltë
    Maqedonia e Veriut
    Mbretëria e Bashkuar
    Moldovë
    Monako
    Norvegji
    Poloni
    Portugali
    Qipro
    Qyteti i Vatikanit
    Republika Çeke
    Rumani
    Rusi
    San-Marino
    Serbi
    Shqipëri
    Sllovaki
    Sllovenia
    Spanjë
    Suedi
    Svalbard dhe Jan Mayen
    Ukrainë
    Xhersej
    Zvicër