Brown Training Table
Brown Training Table

    Brown Training Table

    BROWN is a folding and stackable training table featuring a distinctive X-shaped leg structure covered with artificial wood in natural teak colour. Designed for flexible classroom and training environments, it includes a lift-up mechanism and lockable casters for easy reconfiguration. The table top is made from 25mm Particle Board with Melamine Finish. Available in two sizes: W.1600×D.600×H.750mm and W.1800×D.600×H.750mm.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikebrown-training-table
    • Familja e produkteveTraining Table
    • Grupi i produkteveFolding Table
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-05-21
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)750
    • Gjerësia (mm)1800
    • Thellësia (mm)600
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMelamine
    • Projektuar nëTajlandë
    • Prodhuar nëTajlandë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
    • IFC classificationMobilje
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit