Mareel Meeting Table
Mareel Meeting Table

    Mareel Meeting Table

    MAREEL is a round meeting and high meeting table with a distinctive two-tone leg design. The steel legs and perforated steel shelf are available in single or two-tone colour combinations, adding a decorative accent to the workspace. Available in two heights: standard meeting height (H.750mm) and high meeting/bar height (H.1000mm), both with Ø1000mm top diameter.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikemareel-meeting-table
    • Familja e produkteveMeeting Table
    • Grupi i produkteveRound Meeting Table
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-05-21
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)750
    • Gjerësia (mm)1000
    • Thellësia (mm)1000
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMelamine
    • Projektuar nëTajlandë
    • Prodhuar nëTajlandë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
    • IFC classificationMobilje