Parlay High Meeting Table

Parlay High Meeting Table

PARLAY is a high meeting (standing height) table with an A-frame steel base structure. The white top surface is available with four edge options — White, Oak, Walnut, or Multiplex — and in both straight and slant edge profiles. Designed for standing collaboration, available in three lengths: 2000, 2400, and 3000mm. Height is 950mm.
Specifikime teknike
  • Referencë unikeparlay-high-meeting-table
  • Familja e produkteveMeeting Table
  • Grupi i produkteveHigh Meeting Table
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-05-21
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)950
  • Gjerësia (mm)2400
  • Thellësia (mm)1100
Lidhje
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMelamine
  • Projektuar nëTajlandë
  • Prodhuar nëTajlandë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
  • IFC classificationMobilje