Reed Training Table
Reed Training Table

    Reed Training Table

    REED is a folding and stackable training table with a perforated steel modesty panel and bookshelf. Featuring lockable casters and a lift-up mechanism, it is available in standard and knock-down (EX) assembly types. An optional bookshelf accessory (REED-BOOKSHELF) is available. Multiple size options from W.1200 to W.2400mm.
    Specifikime teknike
    • Referencë unikereed-training-table
    • Familja e produkteveTraining Table
    • Grupi i produkteveFolding Table
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2026-05-21
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)730
    • Gjerësia (mm)1800
    • Thellësia (mm)600
    Lidhje
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorMelamine
    • Projektuar nëTajlandë
    • Prodhuar nëTajlandë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMobilje - Tavolinë
    • IFC classificationMobilje
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit