หินทรายเหลือง พาลิมานัน (Yellow Palimanan) [PP-TI-059]
หินทรายเหลือง พาลิมานัน (Yellow Palimanan) [PP-TI-059]

    หินทรายเหลือง พาลิมานัน (Yellow Palimanan) [PP-TI-059]

    หินแผ่นบาหลี Yellow Palimanan ทนต่อการขีดข่วน ทนต่อสภาพอากาศ แสงแดด และสารเคมีได้ดี ป้องกันการลื่นเมื่อโดนน้ำ สีและลายสวยงามเมื่อเปียกน้ำ เหมาะกับรีสอร์ต สปา วิลล่า บ้านพักส่วนตัว
    Specifikim
    • ใช้ได้ทั้งงานปูพื้นและผนัง ปูสระว่ายน้ำ หรือขอบสระ
    Specifikime teknike
    • Referencë unikePrestige-Paving_Yellow-Palimanan
    • Familja e produkteveStone Tile
    • Grupi i produkteveYellow Palimanan
    • LlojiMaterial për ndërtim
    • Data e botimit2021-09-24
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)30
    • Gjerësia (mm)600
    • Thellësia (mm)300
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorGuri
    • Projektuar nëTajlandë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectMateriale ndërtimi - Material për shtrim rruge & Gurë

    Rajoni i disponueshëm

    Asia
    Tajlandë
    Biblioteka e produkteve BIMobject

    Aplikacion dizajnimi për Revit

    Ngarkoni familjet direkt në modelin tuaj Revit me një klik të vetëm

    Merrni një vend për të hyrë më lehtë në objekte të reja, ruani familjet tuaja Revit dhe bashkëpunoni me ekipin tuaj.

    • Shenjë টিকPunoni drejtpërdrejt me objekte BIM pranë Revit
    • Shenjë টিক 2 GB hapësirë ruajtje në Cloud - ruani përmbajtjen tuaj Revit
    • Shenjë টিক Merrni LCA e karbonit të mishëruar (A1-A3) direkt nga Revit