60333 -T-bar diameter 32 mm
Presto

60333 -T-bar diameter 32 mm

60333 - GRAB BARS AND SUPPORT RAIL - T-bar diameter 32 mm

Specifikim
  • > Dimensions:

    • Diameter: 32 mm
    • Length x height: 500x1150 mm

    > Material and finish color:

    • 304 brushed stainless steel
    • Mounting plate, screwed platinum-bar assembly

    > Delivered with :

    • Stainless steel escutcheons for concealing fixing screws
    • T-model

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Specifikime teknike
  • Referencë unike60333
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveGrab bars and Support rail
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-07-30
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1150
  • Gjerësia (mm)500
Të ngjashme
  • Materiali kryesorStainless steel 304
  • Projektuar nëFrancë
  • Prodhuar nëFrancë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo

Rajoni i disponueshëm

Asia Europe Africa South America Oceania North America