60420 - PRESTO Hanging shower seat
Presto

60420 - PRESTO Hanging shower seat

60420 - SHOWER SEAT - Hanging shower seat

Specifikim
  • > Dimensions:

    • Diameter: 35 mm
    • Width: 400 mm
    • Height: 445 mm
    • Depth: 515 mm

    > Static pressure resistance:

    • 150 kg (tested at more than 200 kg)

    > Material and color finish:

    • Antibacterial ABS sheathed aluminum
    • Seat and backrest in white nylon strips

    > Standards & approvals:

    • 60 micron epoxy surface treatment mini
    • 200-hour neutral salt spray resistant (NSS) in accordance with ISO 9227
Specifikime teknike
  • Referencë unike60420
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveBathroom Accessories
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-07-29
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)445
  • Gjerësia (mm)400
  • Thellësia (mm)515
Të ngjashme
  • Materiali kryesorABS
  • Projektuar nëFrancë
  • Prodhuar nëFrancë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Dushe

Rajoni i disponueshëm

Asia Europe Africa South America Oceania North America