STRAIGHT BAR, STAINLESS STEEL CHROME 300 MM (WITHOUT SCREWS)
Presto

STRAIGHT BAR, STAINLESS STEEL CHROME 300 MM (WITHOUT SCREWS)

60575 - Straight rail - Diameter 25 mm

Specifikim
  • > Dimensions:

    • Diameter: 25 mm
    • Length: 300 mm

    > Material and finish color:

    • Inox 201
    • Bright chrome finish

    > Delivered with:

    • Stainless steel rosettes to conceal the fixing screws
    • Screws are not included
Specifikime teknike
  • Referencë unike60575
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveGrab bars and Support rail
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-03-30
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëFrancë
  • Prodhuar nëFrancë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo

Rajoni i disponueshëm

Asia Europe Africa South America Oceania North America