60648 - SHOWER SEAT - Shower bench
Presto

60648 - SHOWER SEAT - Shower bench

60648 - SHOWER SEAT - Shower bench

Specifikim
  • > Dimensions:

    • Height: adjustable from 350 to 460 mm (5 positions)
    • Seat widths: 500 x 300 mm

    > Resistance in static pressure:

    • 150 kg

    > Material and finish color:

    • Seat and backrest in anti-slip ABS
    • Aluminum feet
    • Non-slip pads
    • White finish

    > Standards / Approvals:

    • Resistance to neutral salt spray (NSS): 200 h according to NF ISO 9227
Specifikime teknike
  • Referencë unike60648
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveGrab bars and Support rail
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-10-15
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Materiali kryesorABS
  • Materiali dytësorAlumin
  • Projektuar nëFrancë
  • Prodhuar nëFrancë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo

Rajoni i disponueshëm

Asia Europe Africa South America Oceania North America