71026 - Wall-mounted Triple Washbassin - 1800mm
Presto

71026 - Wall-mounted Triple Washbassin - 1800mm

71026 - STAINLESS STEEL SANITARYWARE - Wall-mounted Triple Washbassin - 1800mm

Specifikim
  • > Description:

    • Wall-mounted washbasin with 3 bowls
    • Back splash protection 100m hight
    • Wall or deck mountind faucet compatible

    > Material:

    • Stainless steel AISI 304
    • 1 / 1,5 mm Thickness
    • Satin brushed finish

    > Dimension:

    • Washbasin L 1800 x D 500 x H 290 mm
    • Washbowl Ø 360 mm
    • Waste G1" 1/4

    > Delevery with:

    • Fixing elements

    > Certification:

    • CE certification
    • Comply with NF14296-2005
Specifikime teknike
  • Referencë unike71026
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveStainless Steel Sanitary ware
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-10-19
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)290
  • Gjerësia (mm)1700
  • Thellësia (mm)500
Të ngjashme
  • Materiali kryesorStainless steel 304
  • Projektuar nëFrancë
  • Prodhuar nëFrancë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet

Rajoni i disponueshëm

Asia Europe Africa South America Oceania North America