71904 - Stainless steel unbreakable Mirror
Presto

71904 - Stainless steel unbreakable Mirror

71904 - STAINLESS STEEL SANITARYWARE - Stainless steel unbreakable Mirror - 500x400mm on Marine Plywood

Specifikim
  • > Description:

    • Stainless steel mirror on marine plywood
    • With mounting holes

    > Material:

    • Stainless steel AISI 304
    • Marine Plywood 7mm Thickness
    • 1 mm Thickness

    > Dimensions:

    • H500xL400mm
    • Thickness 8mm
Specifikime teknike
  • Referencë unike71904
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveStainless Steel Sanitary ware
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-10-19
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)500
  • Gjerësia (mm)400
Të ngjashme
  • Materiali kryesorStainless steel 304
  • Materiali dytësorPlywood
  • Projektuar nëFrancë
  • Prodhuar nëFrancë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Pasqyrë

Rajoni i disponueshëm

Asia Europe Africa South America Oceania North America