Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
presto/products/082972a0-adf8-4056-9a32-0ae221ea65a4
Shtëpi
Kategoritë
Sanitar
Aksesorë për banjo
68055 PRESTO Neo Duo S Mixer 15sec
Në dispozicion në SHBA
Presto
Ndjek
Të arkivuara
68055 PRESTO Neo Duo S Mixer 15sec
PRESTO NEO DUO WALL-MOUNTED MIXER TAP FUNCTION: The PRESTO NEO® DUO wall-mounted mixer tap activates water flow with an easy-to-use lever by lifting up or pressing down the lever. Water flow will automatically stop after 7 or 15 sec
Shkarkimi nuk disponohet (skedarët u arkivuan)
Specifikim
Specifikim
Variants : 68055
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
PRE020022
Familja e produkteve
Sanitary
Grupi i produkteve
Washbasin
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2019-12-20
Numri i botimit
1
Të ngjashme
Të ngjashme
Projektuar në
Francë
Prodhuar në
Francë
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Sanitar - Aksesorë për banjo
Produkte të ngjashme
Presto
88800 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with timed flow PRESTO 50 tapware and thermostatic mixer tap
Shkarko
Presto
PRESTO SLIM - SLIM wall-mounted faucet, 2 L/min, mains powered, automatic rinsing.
Shkarko
Presto
LINEA Wall-Mounted Liquid + Foam Sensor Soap Dispenser 1L Plug-In Black Matte FInish
Shkarko
Presto
88868 - PRESTOTEM 2 - Shower panel with TOUCH
Shkarko
Presto
35307 - TIMED FLOW TAP WARE FOR ABLUTION
Shkarko
Presto
88870 - PRESTOTEM 2® - Shower panel with TOUCH® and standard thermostatic mixer tap, hand-held shower
Shkarko