38222 PRESTO P50B for Concealed Mounting with Chromed concealed plate
Presto
Të arkivuara

38222 PRESTO P50B for Concealed Mounting with Chromed concealed plate

Specifikim
  • Variants : 38222 Connexion type : - Male G 3/4 (20x27) cold water or pre-mixed Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : 10 Function : Working pressure : - 1 to 5.5 bar (15 to 80 psi) Debit : - 6 l/min with built-in flow limiter - Flow regulation using a threaded ring
Specifikime teknike
  • Referencë unikePRE030017
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveShower
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-12-20
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëFrancë
  • Prodhuar nëFrancë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo