38022 PRESTO P50 TC In-Duct G ¾
38022 PRESTO P50 TC In-Duct G ¾
    Presto
    Të arkivuara

    38022 PRESTO P50 TC In-Duct G ¾

    Specifikim
    • Variants : 38022 Connexion type : - Male G 3/4 (20x27) cold water or pre-mixed Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : 10 Function : Working pressure : - 1 to 5 bar Debit : - 6l/min at 3 bars using a built-in flow limiter - Anti water-hammer system
    Specifikime teknike
    • Referencë unikePRE030018
    • Familja e produkteveSanitary
    • Grupi i produkteveShower
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-12-20
    • Numri i botimit1
    Të ngjashme
    • Projektuar nëFrancë
    • Prodhuar nëFrancë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo