35936 PRESTO ALPA Mixing valve for panel mounting
Presto
Të arkivuara

35936 PRESTO ALPA Mixing valve for panel mounting

Specifikim
  • Variants : 35936 Connexion type : - Male G 3/4 (20x27) - On ALPA NF / IB mixer tap with NF check valves Pressure : - 1 to 5 bars Warranty : 10 Function : Working pressure : - 1 to 5 bar Debit : - 6 l/min using a built-in flow limiter - Anti water-hammer effect system Finish : - Moulded injected chrome-plated metal push-button
Specifikime teknike
  • Referencë unikePRE030050
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveShower
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-12-20
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëFrancë
  • Prodhuar nëFrancë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo