65000 PRESTO Neo Duo 15sec
Presto
Të arkivuara

65000 PRESTO Neo Duo 15sec

Specifikim
  • Variants : 65000 Connexion type : G 1/2 x 40 Pressure : - 1 to 5 bars Function : Working pressure: - 1 to 5 bar Debit : - 3 l/min at 3 bars - 4-position setting - Anti water-hammer system
Specifikime teknike
  • Referencë unikePRE030074
  • Familja e produkteveSanitary
  • Grupi i produkteveWashbasin
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-12-20
  • Numri i botimit1
Të ngjashme
  • Projektuar nëFrancë
  • Prodhuar nëFrancë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Aksesorë për banjo