101203 Facade Hatch 500x500mm
Presto AB

101203 Facade Hatch 500x500mm

Facade fire hatch, stainless steel. With 50mm insulation in the door and equipped with a lock for fire brigade key according to SMS 1188 and SS3654. RAL 9005 black in standard version. Fire hatches are available in several dimensions and colors.

Specifikim
  • art. nr. 101203 

Specifikime teknike
  • Referencë unikefacade-hatch-500x500-101203
  • Familja e produkteveDry&Wet Riser
  • Grupi i produkteveInlet
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-02-11
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)500
  • Gjerësia (mm)500
  • Thellësia (mm)50
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
  • Weight Net (kg)8.35
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectAparateve kundër zjarrit - Mbrojtje
  • IFC classificationObjekt
  • Kodi ETIMEG000056
  • Emri ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 PërshkrimWater fire extinguishing systems

Rajoni i disponueshëm

Europe
Danimarkë
Finlandë
Norvegji
Suedi
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText