Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
prestobrandab/products/9d0133eb-af98-41a8-9150-90fa8e931a29
Shtëpi
Kategoritë
Aparateve kundër zjarrit
Mbrojtje
104722 Facade Hatch 500x500mm Exklusiv
E padisponueshme në SHBA
Presto AB
Ndjek
104722 Facade Hatch 500x500mm Exklusiv
Facade fire hatch, stainless steel. With 50mm insulation in the door and equipped with a lock for fire brigade key according to SMS 1188. RAL 9005 black in standard version. Fire hatches are available in several dimensions and colors.
Shkarko
Specifikim
Specifikim
art. nr. 104722
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
facade-hatch-500x500-exclusive-104722
Familja e produkteve
Dry&Wet Riser
Grupi i produkteve
Inlet
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2022-02-11
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
500
Gjerësia (mm)
500
Thellësia (mm)
53
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Metal
Projektuar në
Suedi
Prodhuar në
Suedi
Weight Net (kg)
10.25
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Aparateve kundër zjarrit - Mbrojtje
IFC classification
Objekt
Kodi ETIM
EG000056
Emri ETIM
Fire protection systems
Uniclass 2015 Code
Ss_55_30_96
Uniclass 2015 Përshkrim
Water fire extinguishing systems
Rajoni i disponueshëm
Europe
Danimarkë
Finlandë
Norvegji
Suedi
Produkte të ngjashme
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Shkarko
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
Shkarko
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Shkarko
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
Shkarko
Edwards
G1 LED - Compact Wall - Horn - Strobe
4.7
(
17
)
Shkarko
Edwards
Intelligent Carbon Monoxide Detector
4.3
(
16
)
Shkarko