100678 Fire Hose Reel Type 1 with STABILO-Hose 240 30m/25-S
Presto AB

100678 Fire Hose Reel Type 1 with STABILO-Hose 240 30m/25-S

Fire Hose Reel type 1 center hose reel is the base of all our fire hose reels . The water supply through the center hose reel enables function without pulling the whole hose out. Wallmounted.

Specifikim
  • Art. nr. 100678

    Typ 1/175

    Hose
    Lengt/Dimension
    30 m / 25 mm

    Center Hose reel Diameter x projection
    585 x 240 mm

    RSK nr. 422 72 53

Specifikime teknike
  • Referencë unikefire-hose-reel-type-1-240-30m-25-s-100678
  • Familja e produkteveFire Hose Reel
  • Grupi i produkteveFire Hose Reel type 1
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-10-27
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)585
  • Gjerësia (mm)585
  • Thellësia (mm)240
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Materiali dytësorGomë
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
  • Weight Net (kg)15.5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectAparateve kundër zjarrit - Mbrojtje
  • IFC classificationObjekt
  • Kodi ETIMEG000056
  • Emri ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 PërshkrimWater fire extinguishing systems