100717 Fire Hose Reel Type 3/240 30m/25-S
Presto AB

100717 Fire Hose Reel Type 3/240 30m/25-S

TYPE 3 FIRE HYDRANT WITH STABILO®

HOSE, for surface mounting

The type 3 fire hydrant comes as a complete unit

consisting of a cabinet and hose reel ready for surface

mounting. Supplied with ball valve and signs. The cabinet

comes with a right-hinged or left-hinged door. Right-hinged

door in standard design.

Specifikim
  • art. nr. 100717

    Hose Lengt/Dimension

    30m / 25mm

Specifikime teknike
  • Referencë unikeFire-Hose-Reel-Type-3-240-30m-25-S-100717
  • Familja e produkteveFire Hose Reel
  • Grupi i produkteveFire Hose Reel type 3
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-11-02
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)690
  • Gjerësia (mm)690
  • Thellësia (mm)240
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Materiali dytësorGomë
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
  • Weight Net (kg)42.2
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectAparateve kundër zjarrit - Mbrojtje
  • IFC classificationObjekt
  • Kodi ETIMEG000056
  • Emri ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 PërshkrimWater fire extinguishing systems