100721 Fire Hose Reel Type 3S/190 30m/25-S
Presto AB

100721 Fire Hose Reel Type 3S/190 30m/25-S

TYPE 3 FIRE HYDRANT WITH STABILO®

HOSE, for surface mounting

The type 3 fire hydrant comes as a complete unit

consisting of a cabinet and hose reel ready for surface

mounting. Supplied with ball valve and signs. The cabinet

comes with a right-hinged or left-hinged door. Right-hinged

door in standard design.

Specifikim
  • art.nr. 100721

    Hose Lengt/Dimension

    30m/25mm

Specifikime teknike
  • Referencë unikeFire-Hose-Reel-Type-3S-190-30m-25-S-100721
  • Familja e produkteveFire Hose Reel
  • Grupi i produkteveFire Hose Reel type 3
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2021-11-02
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)790
  • Gjerësia (mm)790
  • Thellësia (mm)190
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Materiali dytësorGomë
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectAparateve kundër zjarrit - Mbrojtje
  • IFC classificationObjekt
  • Kodi ETIMEG000056
  • Emri ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 PërshkrimWater fire extinguishing systems

Rajoni i disponueshëm

Europe
Danimarkë
Finlandë
Norvegji
Suedi
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText