105543 Indoor Riser Cabinet 500x450x220mm Complete
Presto AB

105543 Indoor Riser Cabinet 500x450x220mm Complete


Valve cabinet including decal, lock and fire cabinet key according to SS 3654. Valve cabinet is available in several dimensions and colors. RAL 9010 white in standard version. The valve cabinets are adapted for Presto's complete inlets and outlets.

Specifikime teknike
  • Referencë unikeindoor-riser-cabinet-500x450x220mm-complete-105543
  • Familja e produkteveDry&Wet Riser
  • Grupi i produkteveOutlet
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-02-18
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)500
  • Gjerësia (mm)500
  • Thellësia (mm)220
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
  • Weight Net (kg)8.55
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectAparateve kundër zjarrit - Mbrojtje
  • IFC classificationObjekt
  • Kodi ETIMEG000056
  • Emri ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 PërshkrimWater fire extinguishing systems

Rajoni i disponueshëm

Europe
Danimarkë
Finlandë
Norvegji
Suedi