107516 Preassure Gauge Wet Riser Complete DN80
Presto AB

107516 Preassure Gauge Wet Riser Complete DN80

4.2 nga 5 yje4.2(5 vlerësime)

Preassure Gauge Wet Riser Complete DN80 

Specifikim
  • art. nr. 107516

    Hole saw 38mm

Specifikime teknike
  • Referencë unikepreassure-gauge-wet-riser-complete-dn80-107516
  • Familja e produkteveWet Riser
  • Grupi i produktevePreassure Gauges
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-07-08
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)110
  • Gjerësia (mm)340
  • Thellësia (mm)150
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Materiali dytësorMetal
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
  • Weight Net (kg)2.45
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectAparateve kundër zjarrit - Mbrojtje
  • IFC classificationObjekt
  • Kodi ETIMEG000056
  • Emri ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 PërshkrimWater fire extinguishing systems

Rajoni i disponueshëm

Europe
Danimarkë
Finlandë
Norvegji
Suedi