104809 Presto Outlet Riser 2 DN80
Presto AB

104809 Presto Outlet Riser 2 DN80

Presto Outlet Riser 2 DN80 outlet 2X32
Specifikim
  • CC 200

    Hole saw 51mm

Specifikime teknike
  • Referencë unikepresto-outlet-riser-2-104809
  • Familja e produkteveDry&Wet Riser
  • Grupi i produkteveOutlet
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-05-03
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)260
  • Gjerësia (mm)360
  • Thellësia (mm)145
Të ngjashme
  • Materiali kryesorTunxh
  • Materiali dytësorMetal
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
  • Weight Net (kg)7.95
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectAparateve kundër zjarrit - Mbrojtje
  • IFC classificationObjekt
  • Kodi ETIMEG000056
  • Emri ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 PërshkrimWater fire extinguishing systems

Rajoni i disponueshëm

Europe
Danimarkë
Finlandë
Norvegji
Suedi