Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
prestobrandab/products/e09a9787-f9eb-4236-abbd-83624b8f9a33
Shtëpi
Kategoritë
Aparateve kundër zjarrit
Mbrojtje
104810 Presto Outlet Riser 3 DN80
E padisponueshme në SHBA
Presto AB
Ndjek
104810 Presto Outlet Riser 3 DN80
4.2
(5 vlerësime)
Manifold including transition, mechanical T-piece and 2 coupling caps
Shkarko
Specifikim
Specifikim
Hole saw 64mm
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
presto-outlet-riser-3-104810
Familja e produkteve
Dry&Wet Riser
Grupi i produkteve
Outlet
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2022-06-30
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
98
Gjerësia (mm)
125
Thellësia (mm)
340
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Tunxh
Materiali dytësor
Metal
Projektuar në
Suedi
Prodhuar në
Suedi
Weight Net (kg)
4
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Aparateve kundër zjarrit - Mbrojtje
IFC classification
Objekt
Kodi ETIM
EG000056
Emri ETIM
Fire protection systems
Uniclass 2015 Code
Ss_55_30_96
Uniclass 2015 Përshkrim
Water fire extinguishing systems
Rajoni i disponueshëm
Europe
Danimarkë
Finlandë
Norvegji
Suedi
Produkte të ngjashme
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
Shkarko
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Shkarko
Edwards
Intelligent Smoke Detector with Optional CO Sensor
4.5
(
19
)
Shkarko
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Shkarko
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
Shkarko
Edwards
Intelligent Carbon Monoxide Detector
4.3
(
16
)
Shkarko