Publiko produktet
SHBA
Shqip
Gjuhe
Vendndodhja e projektit
Publiko produktet
Regjistrohu falas
Login
prestobrandab/products/8884705c-1d84-4f98-8801-ed4481ac1e8b
Shtëpi
Kategoritë
Aparateve kundër zjarrit
Mbrojtje
105048 Presto Outlet Riser 4 DN100
E padisponueshme në SHBA
Presto AB
Ndjek
105048 Presto Outlet Riser 4 DN100
Presto outlet riser X2 angeled valves 32 DN100
Shkarko
Specifikim
Specifikim
CC 200
Hole saw 51mm
Specifikime teknike
Specifikime teknike
Referencë unike
presto-outlet-riser-4-105048
Familja e produkteve
Dry&Wet Riser
Grupi i produkteve
Outlet
Lloji
Objekt (një objekt të vetëm)
Data e botimit
2022-06-16
Numri i botimit
1
Gjatësia (mm)
265
Gjerësia (mm)
385
Thellësia (mm)
175
Të ngjashme
Të ngjashme
Materiali kryesor
Tunxh
Materiali dytësor
Metal
Projektuar në
Suedi
Prodhuar në
Suedi
Weight Net (kg)
8.05
Klasifikimi
Klasifikimi
Kategoria BIMobject
Aparateve kundër zjarrit - Mbrojtje
IFC classification
Objekt
Kodi ETIM
EG000056
Emri ETIM
Fire protection systems
Uniclass 2015 Code
Ss_55_30_96
Uniclass 2015 Përshkrim
Water fire extinguishing systems
Rajoni i disponueshëm
Europe
Danimarkë
Finlandë
Norvegji
Suedi
Produkte të ngjashme
Babcock-Davis
Crown Fire Extinguisher Cabinet
4.8
(
12
)
Shkarko
Nystrom
ABC Portable Fire Extinguisher
4.2
(
71
)
Shkarko
Activar Construction Products Group
JL Industries | FE Cabinet Ambassador Steel
3.4
(
7
)
Shkarko
Activar Construction Products Group
JL Industries | Hose & Valve Cabinet Crownline Stainless
3.7
(
6
)
Shkarko
Edwards
G1 LED - Compact Wall - Horn - Strobe
4.7
(
17
)
Shkarko
Reliable Sprinkler
F1FR Series
4.4
(
14
)
Shkarko