101208 Riser Hatch 495x495mm
Presto AB

101208 Riser Hatch 495x495mm

Riser Hatch including lock, decal and firebox key according to SS 3654. Path control hatches are available in several dimensions and colors. RAL 9010 white in standard version.
Specifikim
  • cut dimension in wall 500x500

Specifikime teknike
  • Referencë unikeriser-hatch-495x495mm-101208
  • Familja e produkteveDry&Wet Riser
  • Grupi i produkteveOutlet
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-02-21
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)495
  • Gjerësia (mm)495
  • Thellësia (mm)42
Të ngjashme
  • Materiali kryesorMetal
  • Projektuar nëSuedi
  • Prodhuar nëSuedi
  • Weight Net (kg)5
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectAparateve kundër zjarrit - Mbrojtje
  • IFC classificationObjekt
  • Kodi ETIMEG000056
  • Emri ETIMFire protection systems
  • Uniclass 2015 CodeSs_55_30_96
  • Uniclass 2015 PërshkrimWater fire extinguishing systems