12 Wall-Mounted Urinal Tap

12 Wall-Mounted Urinal Tap

Push single water urinal tap with chrome brass body for wall mounting. Models: 10022 - 10033 - 10632 - 10635.
Specifikim
  • *Chrome brass body and press button. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Press-button opening. *1/2 male inlet and outlet. *Flow rate: 5 l/min. to 3 bar. *Automatic safety-lock: 5 ± 1 s. *Consume: 0,42l each time. *Gross weight: 0,410 kg. *Water saving: 76%.
Specifikime teknike
  • Referencë unike10022
  • Familja e produkteveFaucets
  • Grupi i produkteveUrinal
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-11-12
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)64
  • Gjerësia (mm)55
  • Thellësia (mm)84
Të ngjashme
  • Materiali kryesorKromit
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCPlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Rajoni i disponueshëm

South America North America Europe