XT ECO LI Washbasin Tap Timed Non-Mixer

XT ECO LI Washbasin Tap Timed Non-Mixer

Timer washbasin ecological tap with Presto technology for fixing on counter. Non-mixer. Models: 11201 - 11212 - 11232.
Specifikim
  • *Automatic safety-lock: 10 ± 2 s. *Constat flow: 2 l/min. *1/2 male inlet. *Press button opening. *Chromed brass body and press button. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Fixation elements: seal and washer. *Gross weight: 0,777 Kg. *Saving water reduction of up to 77%.
Specifikime teknike
  • Referencë unike11201
  • Familja e produkteveFaucets
  • Grupi i produkteveBasins
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-10-22
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)135
  • Gjerësia (mm)45
  • Thellësia (mm)170
Të ngjashme
  • Materiali kryesorKromit
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCPlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Rajoni i disponueshëm

South America North America Europe