Adjustable frame support

Adjustable frame support

Adjustable frame support for WC Model: 18492.
Specifikim
  • *National manufacture of steel with a high resistance polyester paint coating. * Frame height regulation. * Independent tap height regulation. * Great robustness. * Resistance up to 400 Kg. * Simple installation and easy maintenance. * Wall fixing. * Specially designed for lightweight partitioning
Specifikime teknike
  • Referencë unike18492
  • Familja e produkteveFrames
  • Grupi i produkteveWC
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-09-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)1185
  • Gjerësia (mm)500
  • Thellësia (mm)84
Të ngjashme
  • Materiali kryesorKromit
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
  • Weight Net (kg)12.3
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Rajoni i disponueshëm

South America North America Europe