Frame support for bars
Frame support for bars

    Frame support for bars

    Frame support for bars Model: 18493.
    Specifikim
    • Support with anchorage to the self-supporting toilet frame for fixing the support bar, specially designed for light partitioning. *Made of steel with high-resistance polyester paint coating, ready to install, supplied with fixing elements. *Simple installation, great robustness, frame height adjustment, bar support adjustment in three heights, floor fixing.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike18493
    • Familja e produkteveFrames
    • Grupi i produkteveWC
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2022-09-01
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)90
    • Gjerësia (mm)510
    • Thellësia (mm)1160
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorKromit
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Rajoni i disponueshëm

    South America North America Europe