XT-IE 2D Built-in Wall-M Toilet Tap
XT-IE 2D Built-in Wall-M Toilet Tap
XT-IE 2D Built-in Wall-M Toilet Tap

    XT-IE 2D Built-in Wall-M Toilet Tap

    Built-in push pillar flush valve for wall mounting with chromed brass body. Models: 19300 - 19302 - 19303 - 19304 - P2619300 - P3119300.
    Specifikim
    • *3/4 male inlet. *Push-button with double discharge. *With stopcock. *Outlet for Ø28 mm tube. *Anti-sipon device incorporated. *Interchangeable piston comprising the whole mechanism of the flush. *Push-button opening. *Built-in box. *Chromed brass body of the flush with non-corrosiveinternal pieces. *Gross weight: 0,790 Kg. *Water saving: 45%. *Without stopcock. *Brass plate (chromed, white or black option). *1 male inlet. *Flow: 1,33 l/s. *Automatic closing: 7 ± 2s. *Minimum dynamic pressure needed: 1 bar.
    Specifikime teknike
    • Referencë unike19300
    • Familja e produkteveFaucets
    • Grupi i produkteveWC
    • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
    • Data e botimit2019-11-12
    • Numri i botimit1
    • Gjatësia (mm)237
    • Gjerësia (mm)160
    • Thellësia (mm)113
    Të ngjashme
    • Materiali kryesorKromit
    • Projektuar nëSpanjë
    • Prodhuar nëSpanjë
    Klasifikimi
    • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
    • IFC classificationTerminali Sanitar
    • Emrin UNSPSCPlumbing fixtures
    • UNSPSC code3018
    • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
    • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
    • CSI UniFormat II CodeD2010
    • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

    Rajoni i disponueshëm

    South America North America Europe
    Argjentinë
    Guatemalë
    Portugali
    Bolivi
    Honduras
    Spanjë
    Brazil
    Kosta Rika
    Ekuador
    Meksikë
    Guajanë
    Nikaragua
    Guiana franceze
    Panama
    Ishujt Falkland (Islas Malvinas)
    Salvador
    Kili
    Trinidad dhe Tobago
    Kolumbi
    Paraguaj
    Peru
    Surinami
    Uruguai
    Venezuelë