509 pedal operated washbasin

509 pedal operated washbasin

Push pedal single water washbasin for Presto 509. Model: 23100.
Specifikim
  • *Nickel plated brass body and stainless steel plate.*Automatic closing: 4 ± 2 s. *Flow rate: 6 l/minute. *Inlet and outlet gaskets and bolts for mouunting on Ø 10 x 12 mm tube. *Foot opening by 10 x 10 cm stainless steel plate.
Specifikime teknike
  • Referencë unike23100
  • Familja e produkteveFaucets
  • Grupi i produkteveBasins
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-11-12
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)68
  • Gjerësia (mm)265
  • Thellësia (mm)100
Të ngjashme
  • Materiali kryesorKromit
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCPlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Rajoni i disponueshëm

South America North America Europe