XT LI Washbasin Tap Timed

XT LI Washbasin Tap Timed

Timer washbasin tap Presto XT-LI for fixing on counter. Models: 26201 - 26212 - 26213 - 26221 - 26232 - 26233.
Specifikim
  • *Automatic closing: 15 ± 5 s. *Interchangeable flow rate: 6 l/min. *1/2 male inlet. *Chrome plated brass body and lever, with anticorrosive internal pieces. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Supplied with fixation elements: seal, washer and nut. *Gross weight: 0,704 Kg.
Specifikime teknike
  • Referencë unike26201
  • Familja e produkteveFaucets
  • Grupi i produkteveBasins
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-10-22
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)131
  • Gjerësia (mm)45
  • Thellësia (mm)170
Të ngjashme
  • Materiali kryesorKromit
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCPlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Rajoni i disponueshëm

South America North America Europe