XT L High Washbasin Tap Timed

XT L High Washbasin Tap Timed

Timer high washbasin tap Presto XT L for fixing on counter. Model: 26551.
Specifikim
  • *Automatic safety-lock: 15 ± 5 s. *Adjustable flow rate: 6 l/min. *1/2 male inlet. *Press button opening. *Chromed brass body and press button. *Interchangeable head comprising the whole mechanism of the tap. *Supplied with fixation: seal, washer and nut. *Gross weight: 1,60 Kg.
Specifikime teknike
  • Referencë unike26551
  • Familja e produkteveFaucets
  • Grupi i produkteveBasins
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2022-09-01
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)86
  • Gjerësia (mm)183
  • Thellësia (mm)400
Të ngjashme
  • Materiali kryesorKromit
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
  • Weight Net (kg)1.6
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCPlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Rajoni i disponueshëm

South America North America Europe
Argjentinë
Guatemalë
Portugali
Bolivi
Honduras
Spanjë
Brazil
Kosta Rika
Ekuador
Meksikë
Guajanë
Nikaragua
Guiana franceze
Panama
Ishujt Falkland (Islas Malvinas)
Salvador
Kili
Trinidad dhe Tobago
Kolumbi
Paraguaj
Peru
Surinami
Uruguai
Venezuelë