XT U VERTICAL Wall-Mounted Urinal Tap

XT U VERTICAL Wall-Mounted Urinal Tap

Push pedal washbasin for Presto XT U, wall-mounting. Model: 26700.
Specifikim
  • *Chromed brass body and stainless steel plate. *Regulated flow rate: 14 l/min to 3 bar. *Automatic closing: 6 ± 2 s. *Flow rate: 6 l/minuto. *Interchangeable head and piston comprising the whole mechanism of the tap. *Interior parts in materials resistant to corrosion and lime deposits. *1/2 male inlet with gaskets and fitting for Ø 16 mm tube. *Gross weight: 0,742 Kg.
Specifikime teknike
  • Referencë unike26700
  • Familja e produkteveFaucets
  • Grupi i produkteveUrinal
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-11-12
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)315
  • Gjerësia (mm)60
  • Thellësia (mm)82
Të ngjashme
  • Materiali kryesorKromit
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCPlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Rajoni i disponueshëm

South America North America Europe