Wall-Mounted Washbasin  curved Spout

Wall-Mounted Washbasin curved Spout

Fixed curved spout for fixing on chromed brass wall. Models: 30900 - 30800.
Specifikim
  • *Male inlet 1/2. Chrome-plated brass spout. *With water breaker. *Designed to be supplied with Presto 509, 520, 530, 540, 630 and 712 taps. *Gross weight: 0.330 Kg.
Specifikime teknike
  • Referencë unike30900
  • Familja e produkteveFaucets
  • Grupi i produkteveBasins
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-11-12
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)65
  • Gjerësia (mm)65
  • Thellësia (mm)98
Të ngjashme
  • Materiali kryesorKromit
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCPlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Rajoni i disponueshëm

South America North America Europe