XT FUSION Basin Tap Mixer

XT FUSION Basin Tap Mixer

Basin mixer tap Model: 71250.
Specifikim
  • *Great water saving, energy saving and improved hygienic conditions. *Lead free *Recommended use pressure: 1 - 5 bar (min. 0.8 – max. 8 bar). *Permitted water temperature: 70ºC max. *Constant flow of 5 l/min (with pressures above 1 bar) *Gross weight: 1 kg. *Supplied with fixation elements: seal and washer; 350 mm flexible hose, 3/8" nut.
Specifikime teknike
  • Referencë unike71250
  • Familja e produkteveFaucets
  • Grupi i produkteveBasins
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2019-10-22
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)148
  • Gjerësia (mm)50
  • Thellësia (mm)109
Të ngjashme
  • Materiali kryesorKromit
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Emrin UNSPSCPlumbing fixtures
  • UNSPSC code3018
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • CSI UniFormat II CodeD2010
  • CSI UniFormat II TitlePlumbing Fixtures

Rajoni i disponueshëm

South America North America Europe