INGO PLUS Gerontological washbasin tap

INGO PLUS Gerontological washbasin tap

Equip Ingo Plus 71550PG Gerontological sink mixer tap.
Specifikim
  • Single-lever basin mixer with gerontological lever. Chrome finish. Available without pop-up waste. Sealed mixer cartridge with 40 mm diameter ceramic discs. Flexible 3/8" supply tubes, 35 cm long.
Specifikime teknike
  • Referencë unike71550PG
  • Familja e produkteveFaucets
  • Grupi i produkteveBasins
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-02-17
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)213
  • Gjerësia (mm)50
  • Thellësia (mm)193
Të ngjashme
  • Materiali kryesorKromit
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
  • Weight Net (kg)1.23
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Rajoni i disponueshëm

South America North America Europe
Argjentinë
Guatemalë
Portugali
Bolivi
Honduras
Spanjë
Brazil
Kosta Rika
Ekuador
Meksikë
Guajanë
Nikaragua
Guiana franceze
Panama
Ishujt Falkland (Islas Malvinas)
Salvador
Kili
Trinidad dhe Tobago
Kolumbi
Paraguaj
Peru
Surinami
Uruguai
Venezuelë