DALMA Wall washbasin tap without plate

DALMA Wall washbasin tap without plate

Presto Ibérica Dalma 7205400 concealed wash basin mixer chrome
Specifikim
  • Single-lever wall-mounted basin mixer tap. Sealed mixer cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Minimum operating pressure: 0.5 bar. G1/2 male inlet. Flow rate 20.7 l/min at 3 bar and maximum opening. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with: Trims.
Specifikime teknike
  • Referencë unike7205400
  • Familja e produkteveFaucets
  • Grupi i produkteveBasins
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-08-04
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)120
  • Gjerësia (mm)108
  • Thellësia (mm)302
Të ngjashme
  • Materiali kryesorKromit
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Rajoni i disponueshëm

South America North America Europe