PRESTODISC 640 Gerontological washbasin tap

PRESTODISC 640 Gerontological washbasin tap

Equip Prestodisc 640 80640 Gerontological sink mixer tap.
Specifikim
  • Prestodisc 640 single-lever gerontological mixer tap with chrome-plated brass body. Pull-out spout. Water flows until manually stopped by the user. G3/8 female inlet. Admissible water temperature: the materials that make up the tap parts can withstand a maximum temperature of 70ºC. Supplied with 3/8’’ flexible hoses, 35 cm long. Recommended operating pressure: 1-5 bar. Sealed cartridge with 40 mm diameter ceramic discs. Lever actuation.
Specifikime teknike
  • Referencë unike80640
  • Familja e produkteveFaucets
  • Grupi i produkteveBasins
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2025-01-13
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)86
  • Gjerësia (mm)183
  • Thellësia (mm)400
Të ngjashme
  • Materiali kryesorKromit
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
  • Weight Net (kg)2.21
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary fittings and accessories
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Rajoni i disponueshëm

South America North America Europe