THEO DARK Washbasin tap

THEO DARK Washbasin tap

Presto Ibérica Theo Dark 8635000 - 8634000 - 863500E - 8635011 - 8635016 - 86350 _RAL6027 - 8635029 - 8635030 - 8635036 - 8635040 - 8635041 - 8635071 - PEM8635000 wash basin mixer chrome
Specifikim
  • Tap made of brass with multiple finishing options (chrome, brushed black chrome, white, black, brushed gold, rose gold, antique copper, antique bronze, brushed nickel, pink gradient and RAL-4005). Minimum operating pressure: 0.5 bar. Lever operation. Body for installation in a single hole. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs. Available: Without semi-automatic drain.
Specifikime teknike
  • Referencë unike8635000
  • Familja e produkteveFaucets
  • Grupi i produkteveBasins
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-06-16
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)170
  • Gjerësia (mm)48
  • Thellësia (mm)142
Të ngjashme
  • Materiali kryesorKromit
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
  • Weight Net (kg)1.39
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Rajoni i disponueshëm

South America North America Europe