THEO DARK Bidet mixer tap

THEO DARK Bidet mixer tap

Presto Ibérica Theo Dark 8637000 - 8636000 - 8637036 bidet mixer chrome
Specifikim
  • Tap made of brass with chrome or brushed black chrome finish, depending on the model. Minimum operating pressure: 0.5 bar. Lever operation. Body for installation in a single hole. Sealed cartridge with 35 mm diameter ceramic discs.
Specifikime teknike
  • Referencë unike8637000
  • Familja e produkteveFaucets
  • Grupi i produkteveBidets
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-06-16
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)170
  • Gjerësia (mm)48
  • Thellësia (mm)142
Të ngjashme
  • Materiali kryesorKromit
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
  • Weight Net (kg)1.34
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Rajoni i disponueshëm

South America North America Europe