LUCKY ME Bath-Shower wall mixer

LUCKY ME Bath-Shower wall mixer

Presto Ibérica lucky me wall bath and shower mixer chrome
Specifikim
  • Brass tap with chrome finish. Minimum working pressure: 0.5 bar. Handle operated. Cartridge sealed with 35 mm diameter ceramic discs. Output selection by diverter. Adjustable trim plate. Flow rate 18 l/min at 3 bar and maximum opening. G1/2 Female inlet and outlet fitting. Permissible water temperature: the materials that constitute the tap’s parts can withstand a maximum temperature of 70ºC.
Specifikime teknike
  • Referencë unike8817400
  • Familja e produkteveFaucets
  • Grupi i produkteveBasins
  • LlojiObjekt (një objekt të vetëm)
  • Data e botimit2026-07-21
  • Numri i botimit1
  • Gjatësia (mm)125
  • Gjerësia (mm)110
  • Thellësia (mm)160
Të ngjashme
  • Materiali kryesorKromit
  • Projektuar nëSpanjë
  • Prodhuar nëSpanjë
Klasifikimi
  • Kategoria BIMobjectSanitar - Rubinet & Miksera
  • IFC classificationTerminali Sanitar
  • Uniclass 2015 CodePr_40_20
  • Uniclass 2015 PërshkrimSanitary fittings and accessories
  • CSI MasterFormat 2014 Code22 41 00
  • CSI MasterFormat 2014 TitleResidential Plumbing Fixtures
  • OmniClass Number23-31 11 00
  • OmniClass TitleFaucets

Rajoni i disponueshëm

South America North America Europe